Kabelové provedení
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Kabelové provedení
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Oleji odolný | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Utlumení [dB/m] | 1,6 |
Vnitřní odpor (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -10...60 |
Krytí | IP 54 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | Kabel: PUR černá | ||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Příslušenství
Požadované příslušenství |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: 2 x HF-Single, přímý |
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, černá, Ø 5,6 mm |