• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Vestavný adaptér
  5. E40128
Oblast nasazení
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 35,3
Rozměry [mm] M18 x 1,5
Označení závitu M18 x 1,5
Materiály titan (3.7235)
Připojení senzoru M18 x 1,5
Procesní připojení závitové připojení M12 x 1
Hloubka zasunutí [mm] 13,5; (Měřící čidlo SID, SFD, TN)
Příslušenství
Dodané položky
Těsnění: 1, PTFE
Upozornění
Upozornění
V aplikacích >30 bar a ≤300 bar použití pouze s U-těsnícím kroužkem
Obsah balení 1 ks