• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Vestavný adaptér
  5. E40160

Svorkové šroubení pro procesní senzory

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Svorkové šroubení pro procesní senzory

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Pro instalaci senzorů proudění do potrubí
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Snadné nastavení ponorné hloubky senzoru
  • Velmi vysoká, spolehlivá odolnost proti přetlaku
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • reg31
Oblast nasazení
Provedení Pro senzory průtoku Ø 10 mm
Aplikace pro průmyslové nasazení
Montáž Svorkové šroubení
Média kapalná a plynná média
Odolnost proti tlaku [bar] 300
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 80
Materiály Nerezová ocel
Připojení senzoru Ø 10 mm
Procesní připojení závitové připojení R 1/2
Upozornění
Obsah balení 1 ks