• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Vestavný adaptér
  5. E40263

Samořezné šroubení

E40263

COMPRESSION FITTING R1/2

Samořezné šroubení

E40263

COMPRESSION FITTING R1/2

  • Pro rychlou a snadnou montáž teplotních senzorů
  • Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
Oblast nasazení
Montáž Samořezné šroubení
Odolnost proti tlaku [bar] 50
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 79,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru Ø 8 mm
Procesní připojení závitové připojení R 1/2
Upozornění
Obsah balení 1 ks