• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Přírubové desky pro hladinové senzory
  5. E43001

Přírubová deska pro hladinové senzory

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

Přírubová deska pro hladinové senzory

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

  • Volitelně pro provoz kapacitních hladinových senzorů
  • Snadná, rychlá a nenákladná montáž na víko nádrže
  • Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
  • Stabilní fixace senzorů pomocí svorkového šroubení
Oblast nasazení
Provedení pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL
Montáž v souladu s DIN 24557
Odolnost proti tlaku [bar] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...80
Mechanická data
Hmotnost [g] 183
Způsob montáže v souladu s DIN 24557
Materiály Hliník Eloxováno; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM; Těsnění: NBR
Utahovací moment [Nm] 6...9
Připojení senzoru Adaptace pomocí spony Ø 16 mm
Procesní připojení Příruba
Upozornění
Obsah balení 1 ks