Návarný adaptér pro hladinové senzory
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Návarný adaptér pro hladinové senzory
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Spolehlivá instalace hladinových senzorů do nádrže
- Pro použití v průmyslovém prostředí
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Snadné nastavení ponorné hloubky senzoru
Oblast nasazení
Provedení | pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montáž | Svorkové šroubení |
Odolnost proti tlaku [bar] | 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...80 |
---|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 394,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiály | Příruba: Nerezová ocel; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM |
Utahovací moment [Nm] | 6...9 |
Připojení senzoru | Ø 16 mm |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 50 mm |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|