Přírubová deska pro hladinové senzory
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
Přírubová deska pro hladinové senzory
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- Volitelně pro provoz kapacitních hladinových senzorů
- Snadná, rychlá a nenákladná montáž na víko nádrže
- Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
- Stabilní fixace senzorů pomocí svorkového šroubení
Oblast nasazení
Provedení | pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 121 |
---|---|
Materiály | Příruba: Hliník Eloxováno; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM; Těsnění: Tesnit |
Utahovací moment [Nm] | 6...9 |
Připojení senzoru | Adaptace pomocí spony Ø 16 mm |
Procesní připojení | Příruba |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|