Svorkové šroubení pro procesní senzory
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Svorkové šroubení pro procesní senzory
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Pro instalaci kapacitních senzorů v nádobách
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
- Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Provedení | pro kapacitní hladinové senzory LI |
---|---|
Montáž | Svorkové šroubení |
Odolnost proti tlaku [bar] | 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 67,8 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; TPE; Těsnění: FKM |
Utahovací moment [Nm] | 10 |
Připojení senzoru | Ø 16 mm |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|