• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Ochrana zařízení
  4. Ochrana zařízení
  5. E43101

Klimatická trubice pro hladinové senzory

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

Klimatická trubice pro hladinové senzory

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • Volitelně pro provoz kapacitních hladinových senzorů
  • Pro použití v médiích na bázi vody o teplotě > 35 °C
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Efektivní ochrana před pronikáním vody
Oblast nasazení
Provedení pro kapacitní hladinové senzory LK, LI
Média voda; média na vodní bázi
Teplota média [°C] 0...60
Odolnost proti tlaku [bar] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 20...60
Mechanická data
Hmotnost [g] 140,5
Materiály PP-H; NBR
Délka L [mm] 472
Upozornění
Obsah balení 1 ks