• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Přírubové desky pro hladinové senzory
  5. E43201

Přírubová deska pro hladinové senzory

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Přírubová deska pro hladinové senzory

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • Volitelně pro provoz hladinových senzorů s vedenou mikrovlnou
  • Snadná, rychlá a nenákladná montáž na víko nádrže
Oblast nasazení
Provedení pro hladinové senzory LR
Montáž v souladu s DIN 24557
Tlak v nádobě [bar] -1...16
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...80
Mechanická data
Hmotnost [g] 257,3
Způsob montáže v souladu s DIN 24557
Materiály Příruba: nerezová ocel (1.4305 / 303); Těsnění: NBR
Utahovací moment [Nm] 6...9
Připojení senzoru závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit
Procesní připojení Příruba Ø 90 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks