Přírubová deska pro hladinové senzory
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Přírubová deska pro hladinové senzory
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Volitelně pro provoz hladinových senzorů s vedenou mikrovlnou
- Snadná, rychlá a nenákladná montáž na víko nádrže
Oblast nasazení
Provedení | pro hladinové senzory LR |
---|---|
Tlak v nádobě [bar] | -1...16; (závisí od použitého těsnění) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 196,4 |
---|---|
Materiály | Příruba: nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Utahovací moment [Nm] | 6...9 |
Připojení senzoru | závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit |
Procesní připojení | Příruba Ø 80 mm |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|