• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Adaptéry, procesní připojení
  4. Koaxiální trubice pro hladinové senzory
  5. E43230

Koaxiální trubice pro hladinové senzory

E43230

LR COAX TUBE G3/4 L150

Koaxiální trubice pro hladinové senzory

E43230

LR COAX TUBE G3/4 L150

  • Pro použití v médiích s nízkou dielektrickou konstantou
  • Spolehlivá detekce olejů a médií na bázi oleje
  • Účinná ochrana před elektromagnetickým rušením
  • Žádná minimální vzdálenost od stěny nádoby není nutná
  • crn
Oblast nasazení
Provedení pro hladinové senzory LR
Teplota média [°C] -20...200
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Vakuová odolnost [mbar] -1000
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 16
Mechanická data
Hmotnost [g] 135
Materiály Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Těsnění: NBR vyztužené vlákno; Středící prvek: PPS vyztužené vlákno; Upevňovací páska: nerezová ocel (1.4310 / 301)
Připojení senzoru závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit
Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit
Délka L [mm] 150
Příslušenství
Dodané položky
Těsnění: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks