Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] | 630 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 76,2 |
---|---|
Materiály | pouzdro konektoru: ocel (1.0718); povrchové vlastnosti: zinek / nikl šedá; Těsnění: NBR |
Připojení senzoru | G 1/4 |
Procesní připojení | M16 x 2 Minimess |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|