Koaxiální trubice pro hladinové senzory
E43336
LR COAX TUBE G3/4 L800
Koaxiální trubice pro hladinové senzory
E43336
LR COAX TUBE G3/4 L800
- Pro použití v médiích s nízkou dielektrickou konstantou
- Spolehlivá detekce olejů a médií na bázi oleje
- Účinná ochrana před elektromagnetickým rušením
- Žádná minimální vzdálenost od stěny nádoby není nutná
Oblast nasazení
Provedení | pro hladinové senzory LR |
---|---|
Teplota média [°C] | -40...200 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 475 |
---|---|
Materiály | Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Těsnění: NBR vyztužené vlákno; Upevňovací svorky: nerezová ocel (1.4310 / 301); Středící prvek: PPS vyztužené vlákno |
Připojení senzoru | závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Délka L [mm] | 800 |
Příslušenství
Dodané položky |
|
|
---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |