Sondová tyč pro hladinové senzory
E43337
LR PROBE L800
Sondová tyč pro hladinové senzory
E43337
LR PROBE L800
- Nezbytný pro provoz Hladinových senzorů s vedenou mikrovlnou
- Pro spolehlivou detekci médií na bázi vody
- Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče
- Vhodný pro chladící emulze, čistící kapaliny nebo silně znečištěnou vodu
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení | pro hladinové senzory LR |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 800 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 345 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | 4 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|