• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zástrčky
  5. E60123

Volně svorkovatelný konektor

E60123

SSTGK120MKRFKSG

Volně svorkovatelný konektor

E60123

SSTGK120MKRFKSG

  • Pro inkrementální rotační snímače s 12-pólovým konektorem M23
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Spolehlivé kabelové připojení díky letovanému spojení
Elektrická data
Provozní napětí [V] 4,5...30 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...125
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 44,8
Rozměry [mm] 28 x 28 x 52
Materiály Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá
Tvarovaný materiál mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem
Materiál převlečné matice Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Letované spojení: ...1 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem