• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zásuvky
  5. E60175

Svorkovatelný konektor

E60175

SDOAJ120MSLFKPG

Svorkovatelný konektor

E60175

SDOAJ120MSLFKPG

  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro inkrementální rotační snímače s 12-pólovým konektorem M18
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] 4,5...30 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 69,4
Rozměry [mm] 37 x 20 x 53
Materiály Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál Mosaz, Niklovaný
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Letované spojení: ...0,25 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný