Pouzdro s ochranou proti nárazu pro AS-i moduly a AirBoxy
E7000A
ATEX unit protection
Pouzdro s ochranou proti nárazu pro AS-i moduly a AirBoxy
E7000A
ATEX unit protection
- Pouzdro s ochranou proti nárazu pro AS-i moduly a AirBoxy
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Snadná a rychlá montáž a upevnění
Oblast nasazení
Provedení | pro ATEX Moduly ClassicLine a ATEX AirBoxy |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 441,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4016 / 430); Šroub s čočkovou hlavou: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|