Svorkovatelný konektor
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Svorkovatelný konektor
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 54,2 |
---|---|
Rozměry [mm] | 27 x 27 x 83 |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | litý zinek |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: litý zinek |
---|