Kabelové provedení
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Kabelové provedení
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Oblast nasazení
Aplikace | napájecí napětí pro edgeGateway |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|
Okolní podmínky
Skladovací teplota [°C] | -40...105 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 111,5 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|