• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
  5. E70455

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70455

FC Splitter ye ProcessL

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70455

FC Splitter ye ProcessL

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Provedení AS-i
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Výstupy
Max. proudové výstupy celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...80
Krytí IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
Mechanická data
Hmotnost [g] 47
Materiály kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Momentový klíč:, E70390
Upozornění
Obsah balení 1 ks