• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
  5. E70583

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace rozvaděč napětí AS-i do kabelové zásuvky M12
Elektrická data
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 4
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...75
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 83,1
Materiály pouzdro: PBT / PC
Utahovací moment [Nm] 1,65
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
koncovka plochého kabelu:, E70413
Teplem smršťovací izolace:, E70113
Upozornění
Upozornění
Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči.
K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR