Adaptér na DIN lištu
E73006
mounting plate M8 short
Adaptér na DIN lištu
E73006
mounting plate M8 short
- Pro montáž AS-i modulů CompactLine M8
- Sada pro montáž na DIN lištu
- Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Provedení | pro moduly Compact M8 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 43,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Materiály | Montážní destička: nerezová ocel (1.4301 / 304); Klip na DIN lištu: nerezová ocel (1.4310 / 301); závitové pouzdro: ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A) |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|