- Produkty
- Příslušenství
- Příslušenství pro AS-i sběrnici
- Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
- E7354A
Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Pro přechod z plochého AS-i kabelu na M12 konektor
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Třída krytí | III |
Provozní napětí AUX DC [V] | 18...32 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C)) | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Krytí | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K) | |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
---|---|
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 166,75 |
---|---|
Materiály | kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FKM; Těsnění: EPDM |
Utahovací moment [Nm] | 2,5; (upevňovací matice) |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm |
---|