- Produkty
- Příslušenství
- Příslušenství pro AS-i sběrnici
- Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
- E7377A
AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Spolehlivé rozdělení AS-i napětí nebo externího 24V napájení
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
Oblast nasazení
Aplikace | pro distribuci AS-i napětí nebo externího 24V napájení |
---|
Elektrická data
Třída krytí | III |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 8 |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C)) | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Krytí | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K) | |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
---|---|
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 132,5 |
---|---|
Materiály | kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FKM; Těsnění: EPDM |
Utahovací moment [Nm] | 2,5; (Upevňovací šroub) |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|