AS-Interface plochý kabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
AS-Interface plochý kabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
- Pro spolehlivé externí 24 V napájení v AS-i sítích
- Připojení komponentů pomocí nacvakávací technologie s posuvným/otočným mechanismem
- speciální forma ochrany proti přepolování
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|---|
Provedení | pro použití s odstraněnou izolací |
Aplikace | externí napěťové napájení 24 V |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 7104 |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 100 m |
Elektrické připojení
Kabel: 100 m, EPDM, Bez halogenů, černá; 2 x 1,5 mm² |