• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Kabel
  4. Plochý kabel
  5. E74110

AS-Interface plochý kabel

E74110

Flat cable 100 meter PUR bk

AS-Interface plochý kabel

E74110

Flat cable 100 meter PUR bk

  • Pro spolehlivé externí 24 V napájení v AS-i sítích
  • Připojení komponentů pomocí nacvakávací technologie s posuvným/otočným mechanismem
  • speciální forma ochrany proti přepolování
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů
Provedení pro použití s odstraněnou izolací
Aplikace externí napěťové napájení 24 V
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Mechanická data
Hmotnost [g] 6465
Upozornění
Upozornění
100 m stočený
Obsah balení 100 m
Elektrické připojení
Kabel: 100 m, PUR, Bez halogenů, černá; 2 x 1,5 mm²