Skleněná světlovodná vlákna
E74801
Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug
Skleněná světlovodná vlákna
E74801
Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 3060 |
---|---|
Celková délka [mm] | 50000 |
Min. úhel ohybu [mm] | 77 |
Uspořádání vláken |
|
Průměr jádra [mm] | 0,05 |
Průměr vlákna [mm] | 2 x 0,05 |
Vnější průměr [mm] | 6 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál opláštění | PU |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |