• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spodní části modulu
  5. E75000

Spodní část modulu AS-Interface

E75000

Lower part 10 pcs.

Spodní část modulu AS-Interface

E75000

Lower part 10 pcs.

  • AS-i rozhraní pro horní část modulu
  • Spolehlivé připojení k plochému AS-i kabelu díky rychlé montážní technologii
  • Pro montáž na DIN lištu a panel
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Mechanická data
Hmotnost [g] 331,5
Rozměry [mm] 91,5 x 18 x 45
Materiály Plast
Upozornění
Obsah balení 10 ks