• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
  5. E75354

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E75354

FC Splitter ye ProcessL

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E75354

FC Splitter ye ProcessL

  • Pro přechod z plochého AS-i kabelu na M12 konektor
  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Provedení AS-i
Aplikace hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Třída krytí III
Provozní napětí AUX DC [V] 18...32
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
Mechanická data
Hmotnost [g] 104,3
Materiály kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM
Utahovací moment [Nm] 2,5; (upevňovací matice)
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Momentový klíč, E70390
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm