- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E80022
Propojovací kabel s konektorem
E80022
ADOAH080MSS0002K08
Propojovací kabel s konektorem
E80022
ADOAH080MSS0002K08
- 8-pólové připojení
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Spolehlivý přenos senzorových signálů
- Široký rozsah provozní teploty
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 148,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, černá, Stíněný; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 1...1,5 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
---|