RFID tag
E80319
ID-TAG/D50X2.2/01
RFID tag
E80319
ID-TAG/D50X2.2/01
- RFID tag 125 kHz - Q5
- Spolehlivé kódování nosičů obrobků
- Vhodný pro instalaci na plastové a kovové nosiče
Oblast nasazení
Aplikace | kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech |
---|---|
Provozní teplota (aktivní) [°C] | -25...70 |
Maximální teplota (pasivní) [°C] | 100; (trvání testu: 1 x 100 h) |
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] | 0,125 |
---|---|
Velikost paměti [bit] | 224 |
Max. počet sepnutí | neomezeně |
Max. počet záznamových cyklů | 100000 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...90 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 2854 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 6,35 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 2,2 |
Materiály | PC černá |
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Další údaje
čtecí/zapisovací vzdálenost (mm)
Polohování ID-TAG | čtení | zapsat | ||
DTA100 | shora hlavice | 20...60 | 20...50 | |
DTA101 | shora hlavice | 20...60 | – | |
DTA200 | přední strana | 65 | 65 | |
DTA201 | přední strana | 65 | – | |
DTA300 | přední strana | 110 | 110 | |
DTA301 | přední strana | 110 | – |
Všechna označení jsou platná pro statické čtecí/zapisovací operace. | |
Označení bez komentáře odkazují na instalaci ID tagů v nekovovém prostředí. |