• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. ID tagy
  5. E80322

RFID tag

E80322

ID-TAG/D26X4/01

RFID tag

E80322

ID-TAG/D26X4/01

  • RFID tag 125 kHz - Q5
  • Spolehlivé kódování nosičů obrobků
  • Vhodný pro použití v rozšířeném teplotním rozsahu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Provozní teplota (aktivní) [°C] -25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C] 200; (trvání testu: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min)
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 0,125
Velikost paměti [bit] 224
Max. počet sepnutí neomezeně
Max. počet záznamových cyklů 100000
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Skladovací teplota [°C] -25...140
Krytí IP 68
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [let] 2854
Mechanická data
Hmotnost [g] 4,9
Rozměry [mm] Ø 26 / L = 4
Materiály PA Vysoká teplota
Upozornění
Upozornění
rázy 6 Achsen je 2000 Schocks
vibrace 3 Achsen je 2,5 h
Skladovací teplota 1 x 100 h (160°C), 1 x 2 h (180°C), 10 x 30 min (20°C), 10 x 10 min (200°C)
Nejvyšší (špičková) teplota
500 Zyklen 5 min (160 °C), 20 s (ΔT), 5 min (20 °C), 20 s (ΔT)
10 Zyklen 10 min (200 °C), 20 s (ΔT), 1 h (20 °C), 20 s (ΔT)
Obsah balení 1 ks
Další údaje
čtecí/zapisovací vzdálenost (mm)
Polohování ID-TAG čtení zapsat
DTA100 shora hlavice 15...40 15...40
DTA101 shora hlavice 15...40
DTA200 přední strana 55 55
DTA201 přední strana 55
DTA300 přední strana 80 80
DTA301 přední strana 80
Všechna označení jsou platná pro statické čtecí/zapisovací operace.
Označení bez komentáře odkazují na instalaci ID tagů v nekovovém prostředí.