• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. ID tagy
  5. E80342

RFID tag

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

RFID tag

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

  • RFID tag 13.56 MHz - ISO15693
  • Spolehlivé kódování nosičů obrobků a produktů
  • Vhodné tagy pro instalaci na kovové nebo nekovové materiály
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Provozní teplota (aktivní) [°C] -40...85
Maximální teplota (pasivní) [°C] 100
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 13,56
Velikost paměti [bit] 896
Typ paměti EEPROM
Typ čipu ICODE SLIX
Počet bloků 28
Velikost bloku [Byte] 4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte] 8
RFID standard ISO 15693
Max. počet sepnutí neomezeně
Max. počet záznamových cyklů 100000
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 68
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení ISO 15693
Mechanická data
Hmotnost [g] 67,2
Způsob montáže Instalace na kovové nebo nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 6
Materiály PA 6
Upozornění
Upozornění
Obsah balení 10 ks
Další údaje
Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)
ANT410 / DTI410 6
ANT411 / DTI411 12
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 6
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 30
ANT513 / DTI513 / DTC510 45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 -
odečítací vzdálenost při montáži na kov (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 15