• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. ID tagy
  5. E80343

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • RFID tag 13.56 MHz - ISO15693
  • Spolehlivé kódování nosičů obrobků a produktů
  • Vhodné tagy pro instalaci na kovové nebo nekovové materiály
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Provozní teplota (aktivní) [°C] -25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C] 85
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 13,56
Velikost paměti [bit] 896
Typ paměti EEPROM
Typ čipu ICODE SLIX
Počet bloků 28
Velikost bloku [Byte] 4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte] 8
RFID standard ISO 15693
Max. počet sepnutí neomezeně
Max. počet záznamových cyklů 100000
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 68
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení ISO 15693
Mechanická data
Hmotnost [g] 117
Způsob montáže Instalace na kovové nebo nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu ; V případě montáže na kov, montujte plochou stranou k povrchu)
Rozměry [mm] 90 x 34 x 7
Materiály ABS
Upozornění
Obsah balení 5 ks
Další údaje
Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
odečítací vzdálenost při montáži na kov (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80