• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E80386

RFID tag

E80386

ID-TAG/73.5X21.2/04

RFID tag

E80386

ID-TAG/73.5X21.2/04

  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Pro spolehlivé kódování produktů a nosičů obrobků
  • Velká kapacita paměti
  • Snadné upevnění také na obal
  • Samolepicí štítek
Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace RFID kódování při kontrole výroby
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 840...960
Velikost paměti [bit] 512
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte] 8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...50
Skladovací teplota [°C] -40...70
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 445
Upozornění
Obsah balení 1000 ks
Další údaje
čtecí vzdálenost (m)
DTE80x 1,3
DTE90x -
ANT860 / ANT960 8
ANT820 / ANT920 1,5