• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Vyhodnocení impulzů
  4. 1-kanálové hlídání rychlosti otáček
  5. E89010

Vačkové kolo

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

Vačkové kolo

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Pro převod signálů na větší počet impulsů za minutu
  • Použití v aplikacích s velmi nízkou rychlostí otáček
  • S poměrem značky k prostoru
Vlastnosti výrobku
Rozměry [mm] 135 x 135 x 21
Oblast nasazení
Aplikace pro detekci velmi nízkých rychlostí otáček a převod na větší počet impulzů za minutu; s poměrem značky k prostoru ; např. pro použití převodníku frekvence na proud
Mechanická data
Hmotnost [g] 490
Rozměry [mm] 135 x 135 x 21
Materiály disk: Delrin; šrouby: CK 45
Upozornění
Upozornění
Šrouby se zámkovou hlavou lze odstranit, aby se snížil počet vaček.