• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBC041

Centrální rozvaděč

EBC041

ZDO6H05DMSS0015H15

Centrální rozvaděč

EBC041

ZDO6H05DMSS0015H15

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 67; IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 1898
Rozměry [mm] 22 x 54 x 100
Materiály PA
Tvarovaný materiál PA
Počet portů centrálního rozvaděče 6
Typ konektoru M12
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
Cykly ohybu > 2 Mio.
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 12 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
uzávěrové víčko: 2
štítky: 6
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - slot
Připojení konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm