Oblast nasazení
Speciální vlastnosti |
Pozlacené kontakty |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
15...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
Třída krytí |
III |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] |
2 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] |
2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...80 |
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] |
-5...60 |
Krytí |
IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní) |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
150,5 |
Materiály |
PBT-GF20; Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál |
PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný |
Počet portů centrálního rozvaděče |
10 |
Typ konektoru |
M8 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Spínací stav |
10 x LED, žlutá |
Provoz |
1 x LED, zelená |
|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
Uzavírací záklopka: M8, E73005 |
|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrické připojení - zásuvka
|
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm |