Y-rozvaděč
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y-rozvaděč
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 35,8 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA oranžová; Těsnění: FKM |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|