• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBT004

Centrální rozvaděč

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Centrální rozvaděč

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 67; IP 68
Schválení / zkoušky
Certifikát UL
Enclosure type Type 1
Mechanická data
Hmotnost [g] 2875
Rozměry [mm] 22 x 54 x 127
Materiály pouzdro: PA
Počet portů centrálního rozvaděče 8
Typ konektoru M12
Příslušenství
Dodané položky
uzávěrové víčko: 2
štítky: 8
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 15 m, PVC, černá, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
Elektrické připojení - slot
Připojení konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm