• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBT005

Centrální rozvaděč

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

Centrální rozvaděč

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 404,5
Rozměry [mm] 49,4 x 60 x 187
Materiály Mosaz Niklovaný; pouzdro: PBT-GF30
Počet portů centrálního rozvaděče 8
Typ konektoru M12
Příslušenství
Dodané položky
uzávěrové víčko: 2
štítky: 10
Montážní nářadí pro připojení svorek
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Připojení
Připojení přípojové svorky, Signál: 16 x 0,34...0,75 mm²; Průchodka: M20x1,5
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm
Elektrické připojení - slot
konektorové provedení: 8 x M12; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm