• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Y-spojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. EBT010

Y-rozvaděč

EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Y-rozvaděč

EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Pro použití v aplikacích s mnoha vstupy a výstupy, kde je prostor omezen
  • Vizuální a hmatové označení portů
  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...65 °C
Skladovací teplota [°C] -25...55
Vlhkost při skladování [%] 10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy
1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E191684
Mechanická data
Hmotnost [g] 35,7
Materiály pouzdro: PA oranžová; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm