Propojovací kabel s kontaktním pouzdrem
EC0451
BasicCable/2 Modules
Propojovací kabel s kontaktním pouzdrem
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Pro připojení kontrolerů a dialogových jednotek
- Spolehlivý přenos signálu pro zařízení CAN
- S integrovaným koncovým rezistorem sběrnice CAN v pouzdře kontaktu a konektoru
- Velký rozsah provozních teplot pro použití v mobilních strojích
- Kabel pro napájení a přenos signálu
Oblast nasazení
Provedení | Pevný, pro BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Aplikace | Napěťové napájení; sběrnice CAN |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 46,4 |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,5 m, PVC, černá, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|