Snímač náklonu
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Snímač náklonu
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Přesná detekce úhlů náklonu
- Vysoká opakovatelnost měření
- Přesný analogový výstup
- Vhodný pro použití v mobilních strojích
Vlastnosti výrobku
Počet měřících os | 1 |
---|---|
Úhlový rozsah [°] | ± 90 |
Oblast nasazení
Funkční princip | staticky |
---|---|
Aplikace | Průmyslové aplikace; mobilní aplikace |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Odolnost proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Výstupní signál | analogový signál; (viz charakteristiky) |
---|---|
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0,5...4,5 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 50000 |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Počet měřících os | 1 |
---|---|
Úhlový rozsah [°] | ± 90 |
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [°] | 0,1 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 |
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
MTTF [let] | 884 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 282 |
---|---|
Rozměry [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiály | pouzdro: PPO |
Utahovací moment [Nm] | 1,8 |
Montážní poloha | Vertikální |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 3,5 m, PUR |
---|
diagramy a grafy
směr měření a montáže
|
|
---|