• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Připojovací kabely pro řídící systémy
  4. Připojovací kabely pro řídící systémy
  5. EC2086

Propojovací kabel s AMP konektorem

EC2086

R360/CABLE/1,2M

Propojovací kabel s AMP konektorem

EC2086

R360/CABLE/1,2M

  • Spolehlivé připojení kontrolerů a dialogových zařízení
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Pro aplikace v mobilních strojích a v náročných průmyslových podmínkách
  • Uzamykatelný AMP konektor s ochranou proti přepólování
  • ce
Elektrická data
Provozní napětí [V] 30 AC / 36 DC
Mechanická data
Hmotnost [g] 800,7
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 1,2 m; 1 mm²
konektorové provedení: 1 x AMP