• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely s ventilovými konektory
  5. EC2088

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

EC2088

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

  • Spolehlivé připojení ventilů v poli
  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Robustní kvádrový konektor
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
konektor na ventilu: -30 ... 90 °C
Konektor M12: -25 ... 90 °C
Krytí IP 65; (M12 konekt. připojení: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mechanická data
Hmotnost [g] 82
Tvarovaný materiál PA-GF, Bez halogenů / TPU, Bez halogenů
Materiál převlečné matice Ocel, Pozinkovaný / Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál NBR / CR
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PA-GF, Bez halogenů, černá; Uzamčení: Ocel, Pozinkovaný; Těsnění: NBR / CR; Kontakty: Mosaz; Utahovací moment: 0,5...0,6 Nm
Elektrické připojení - Kabel
Připojení Kabel: 0,24 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Bez halogenů, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm