kombinovaná anténa pro sítě WLAN a Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
kombinovaná anténa pro sítě WLAN a Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Pro příjem a odesílání dat přes WLAN a Bluetooth
- s integrovaným zesilovačem
- Robustní provedení pro použití v mobilních strojích
- Ploché pouzdro pro montáž na střechu vozidel a mobilních strojů
Rozhraní
Frekvenční pásmo | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ konektoru | FAKRA | ||||
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 69K |
Schválení / zkoušky
Normy | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 105,85 |
---|---|
Způsob montáže | šroubová montáž; (M16 x 1,5) |
Rozměry [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Utahovací moment [Nm] | 5 |
Upozornění
Upozornění |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - WLAN / Bluetooth
Kabel: 2 m | |
konektorové provedení: FAKRA I |
diagramy a grafy
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|