- Produkty
- Propojovací technika
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- EC3148
Propojovací kabel Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Propojovací kabel Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Pro spolehlivý přenos signálu
- Široký rozsah provozní teploty
- Pro aplikace v mobilních strojích a v náročných průmyslových podmínkách
- Uzamykatelný AMP konektor s ochranou proti přepólování
Oblast nasazení
Provedení | Adaptérový kabel |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...85 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 109 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PBT černá; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: Viton |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - C
konektorové provedení: 1 x Konektor AMP, přímý |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,6 m, PUR, černá, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektrické připojení - A
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrické připojení - B
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |