• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Programovací a komunikační kabel
  4. Programovací a komunikační kabel
  5. EC9125

propojovací kabel USB

EC9125

R360/Cable/PDM_NG-USB/angled

propojovací kabel USB

EC9125

R360/Cable/PDM_NG-USB/angled

  • Spolehlivé připojení displejů a dialogových modulů
  • S USB konektorem pro instalaci do ovládacích panelů nebo přístrojových desek
  • Pro použití v mobilních strojích a vozidlech
  • Ochranný kryt pro USB konektor s vysokým stupněm krytí
  • Vhodné pro instalaci rozvaděčů v průmyslových aplikacích
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Odstíněné vedení
Provedení pro procesní a dialogové moduly PDM360 NG
Aplikace Zásuvka USB pro zabudování obslužné konzoly nebo armaturové desky
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 97,8
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací záklopka: IP 67, pro USB konektor
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: B
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1,5 m, PVC, černá, Ø 5 mm, Stíněný; zkřížený; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x USB, přímý